碟形弹簧计算器

计算几何尺寸和性能符合 DIN 2093 的碟簧。

计算基于DIN 2092

弹簧设计

Spring with contact surfaces Spring without contact surfaces
输入计算数据
材料
外径, De
内径, Di
厚度, t
厚度, t'
弹簧高度, l0
温度
堆叠
并联数量, n
串联数量, i
摩擦
表面摩擦系数, WM
在计算中使用的数据
产生的弹力
On loading On unloading
应力计算
预设变形量下的载荷
装载上 在卸货
 
Assembly Technology Expert 

从我们的客户开始开发新产品的那一刻起,我们的 Assembly Technology Expert 服务就会根据紧固挑战提供智能解决方案。

 

Bossard Expert EduationExpert Education
在我们的研讨会和在线网络培训课程中了解有关紧固的知识和要领

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
确定最佳紧固解决方案和成本节约可能性

 

Bossard Expert DesignExpert Design
利用广泛的技术信息和工具设计您的最佳产品

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
我们研究您所使用的紧固件和工具,确定如何使其更精益更智能。

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
通过发现紧固件合理化的机会来降低总体拥有成本

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
通过认证的测试实验室保证您的制造能够可靠地满足质量要求