非合金钢和低合金钢以及铸铁的硬度至或抗拉强值得换算

基于ISO 18265-2003

Bossard计算器和换算器专为工程师、技术人员、设计师以及相关学生,开发和安装螺栓式连接方式设计而成。

登录使用此计算器。 如果您是新帐户,请注册

有效范围
抗拉强度 登录查阅 N/mm² 255 - 2180
维氏硬度 登录查阅 HV10 80 - 940
布氏硬度 登录查阅 HB 76 - 618
洛氏硬度 登录查阅 HRB 41 - 105
洛氏硬度 登录查阅 HRF 82.6 - 115.1
洛氏硬度 登录查阅 HRC 20.3 - 68
洛氏硬度 登录查阅 HRA 60.7 - 85.6
洛氏硬度 登录查阅 HRD 40.3 - 76.9
洛氏硬度 登录查阅 HR15N 69.6 - 93.2
洛氏硬度 登录查阅 HR30N 41.7 - 84.4
洛氏硬度 登录查阅 HR45N 19.9 - 75.4


此应用基于 ISO 18265-2003:
金属材料,硬度值换算。

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。