螺钉的材料、热处理和化学成分

依据ISO898,第1部分

 material heat treatment chemical composition

1) 如有争议,请实施产品分析。
2) 硼的含量可达0.005 %,非有效硼由添加钛和/或铝控制。
3) 对4.6和5.6级冷镦紧固件,为保证达到要求的塑性和韧性,可能需要对其冷镦用线材或冷镦紧固件产品进行热处理。
4) 这些性能等级允许采用易切钢制造,其硫、磷和铅的最大含量为:硫 0.34 %;磷 0.11 %;铅 0.35 %。
5) 对含碳量低于0.25 %的添加硼的碳钢,其锰的最低含量为:8.8级为0.6 %;9.8级和10.9级为0.7 %。
6) 对这些性能等级用的材料,应有足够的淬透性,以确保紧固件螺纹界面的芯部在“淬硬”状态、回火前获得约90 %的马氏体组织。
7) 这些合金钢至少应含有下列的一种元素,其最小含量分别为:铬 0.30 %;镍0.30 %; 钼 0.20 %; 钒 0.10 %。当含有二、三或四种复合的合金成分时,合
金元素的含量不能少于单个合金元素含量总和的70 %。
8) 对12.9/12.9级表面不允许有金相能测出的白色磷化物聚集层。去除磷化物聚集层应在热处理前进行。
9) 当考虑使用12.9/12.9级,应谨慎从事。紧固件制造者的能力、使用条件和拧紧方式都应仔细考虑。除表面处理外,使用环境也可能造成紧固件的应力腐蚀开
裂。