Jürgen Eixler, Bossard 瑞士公司工程部经理

"卓越的生产效率带来客户满意度

在制造过程中,生产效率会受到诸多因素的影响,其中最重要的是降低缺陷率。我们的客户,一个专业制造电力和电压转换器的公司,他们的经历证明,故障排查需要花费高额的成本,并占用很多宝贵的时间。客户在最终组装大型变压器时,出现铝质壳体中不锈钢螺钉磨损卡死的问题。出现磨损卡死后,需要对壳体进行昂贵费时的维修。有时甚至无法修复,因此必须将壳体报废。 

解决方案浅显明了,却存在三个问题
生产部经理开始探究如何改善这一情况,并联系了 Bossard工程师。显而易见,润滑螺钉是这个问题的解决方案,但这种情况下涉及到三个问题。首先是需要额外的时间,这样做会对生产效率产生负面影响。其次将有可能产生结垢,结垢会造成壳体泄露问题。第三,润滑是一种定义比较模糊的操作,每一位操作工的方法都会有所不同。 

因此,我们提议在螺钉上使用 Bossard 涂层解决方案 - 一种具有特定应用摩擦性能的干膜润滑剂。干膜润滑剂与传统润滑剂一样能够减少摩擦,因此能够减小所需扭矩。最大限度确保了工艺的可靠性,我们在 Bossard 应用技术实验室中分析了这种效应和摩擦系数。与此同时,我们的客户开始使用涂有干膜润滑剂的螺钉进行初步试验。 

令人信服的涂层解决方案
这项前序工作已经成功完成,在生产过程中使用 Bossard 涂层解决方案 后没有发现任何问题。最终组装时因紧固问题而进行维修的壳体数量降至为零,结果令人印象深刻。鉴于此类维修需要占用半天以上的时间,Bossard 涂层解决方案可能将生产效率大幅提高了 20%。此外,由于最终用户有时需要松开螺钉并重新拧紧,因此他们也面临紧固件磨损卡死的问题。结果也会导致客诉和高昂的维修费用。但是在螺钉上涂上 Bossard 涂层后,这样的问题也已经不复存在了。

Ref. BOS-AE-EL-01414

< 上一页 |  下一页 >

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。