Rolf Meier, 瑞士 Griesser AG 公司采购和物流主管

"毫不费力确保 100% 获得产品"

20 年前我加入 Griesser AG 时,我们的 C 类部件有十几个不同的供应商。订单处理和采购管理非常耗时。我们花了太多时间来处理与采购数量相关的工作内容。  

物料配送至使用终端
1997 年,我们开始与 Bossard 合作。他们查看了我们生产线上的盲区,建议我们改用 2bin 系统,把装有相同 C 类部件的容器放在看板货架上,并将其中一个盒子放在另一个盒子的前方。第一个盒子中的部件用完后,Bossard 会在使用第二个盒子的部件时,拾取第一个盒子并重新填满物料。尽管这是一个非常简单的系统,但是由于我们有 1,000 种不同物料和五条生产线,因此这个系统可以显著提高我们的效率。现在,我们的工厂共有五个 C 类部件货架台,由 Bossard 每周进行补货。这有助于我们毫不费力地确保 100%获得C类部件。当然,毫不费力这个说法并不完全准确。我们还需要每月支付一次账单。 

发掘优化潜力得益于紧密的合作关系
我发现 Bossard 积极主动的工作态度令人印象非常深刻。例如,Kaiser 先生非常了解我们的生产情况,因此为我们在全新领域找到了一个潜在的优化内容:Bossard 新型铆钉系列。他认为这是一个改进 Metalunic 和 Grinotex 系列百叶窗铆接效果的良好方案。因此我们测试了 Bossard 快速铆钉系列。铆接品质始终如一,并且减少了操作处理环节,对装配线上全程生产时间产生了非常积极的影响。 

今天,我们最先能够想到的名字就是 Bossard。例如,当我们需要 C 类部件或  物流解决方案时, 我们会首先选择 Bossard 作为我们的首选合作伙伴。

Ref. BOS-CL-FM-00914 

< 上一页 | 下一页 > 

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。