Jacob线缆固定头

Jacob线缆固定头用于各行各业,如能源,配套设施,自动化安装,机器人工业,铁路机车,交通和机械制造。在这些领域中,它为电气开关,控制装置及其控制机柜带来了兼容性连接的解决方案。由于海水,盐雾,灰尘,石油和天然气有温差波动以及危险区域等特殊要求,尤其需要线缆固定头,从而实现高品质,可靠性和安全性连接。无论何种应用,我们都有适合您的解决方案。
Jacob的线缆固定头产品可分为两大系列: PERFECT,WADI。

应用:

  • 能源
  • 设施
  • 自动化
  • 机器人工业
  • 铁路机车
  • 交通和机器制造
  • 其它特殊环境和危险区域

黄铜制线缆固定头可以改善金属线缆的连接,特别适用带有少量铅的第三类组件。例如CuZn39Pb3材料,它防水,防蒸汽和盐溶液,以及许多有机液体。表面通常是镀锌涂层,以达到更好的防腐效果。有时镀镍涂层也可作为装饰功能。目前,塑料和聚合物材料几乎应用在工业及民用的每个领域。具有很多优秀的技术性能,如成型特性,弹性,抗断裂性,刚性,耐热性,以及耐化学腐蚀性,这些性能都可以通过原材料的选择,制造工艺和掺入添加剂等得到大大改善。

金属线缆固定头

  • PERFECT
  • 特性
Jacob PERFECT金属线缆固定头

PERFECT是一种带密封嵌件设计的固定头,具有较大的夹紧范围。除大批标准品外,还有两种EMC系列产品,防护等级为IP68和IP69K,尺寸范围从M12到M63,每种产品有八种不同的螺纹构成。

Jacob PERFECT金属线缆固定头
  • 夹紧范围大
  • 线缆保护
  • 防紫外线,臭氧,具有耐候性,适用于户外环境
  • 防水深度50米,符合IP68规范(5bar)

WADI 系列

WADI系列包括WADIone, WADIrail 和WADIheat,WADI独具特色的性能是它的密封插件和压盖装置。密封嵌件采用两件式设计,加紧范围大。接触弹簧适用于所有固定头安装。防护等级IP66,IP67,以及IP69。尺寸范围从M12到M63, 每种产品由八种不同的螺纹构成。

  • WADIone
  • 特性

WADIone系列产品适用于机械工程,电气和电子外壳以及户外作业。它的密封插件可以确保完全保护电缆。有两种材料可供选购:黄铜和不锈钢。

  • 密封面积大,夹紧范围大
  • 电缆保护
  • 集成锚固,具有良好的保持力
  • 防紫外线,臭氧,具有耐候性,适用于户外作业
  • 防水深度100米,符合IP68规范(10巴尔,30分钟)

  • WADIrail
  • 特性

WADIrail系列为黄铜制带密封插件的防火线缆固定头。应用范围在-60ºC 到 +100ºC之间,常用于铁路和铁路机车,电气装置和隧道结构或其它耐火,防紫外线,防风化和与温度相关的重要性户外应用。

  • 卓越的耐火性能
  • 密封保护面积大,夹紧范围大
  • 防紫外线,臭氧,具有耐候性,适合户外作业
  • 不含卤素
  • 集成锚固,具有良好的保持力

  • WADIheat
  • 特性

WADIheat适用于-40ºC 到 +200 ºC的高温和温差波动环境。是供暖系统等极端环境下理想的解决方案。扁圆头螺母和流线式主体由黄铜和不锈钢制成。O形圈和嵌件在应用中都起到了极好的密封效果。

  • 适用于极端温度条件
  • 密封面积大,夹紧范围大,可保护电缆免受化工品或腐蚀性介质的影响
  • 防紫外线,臭氧,具有耐候性,适用于户外作业
  • 集中收紧,具有良好的保持力

  • PERFECT plus Ex
  • 特性

线缆固定头运用了适宜危险环境的最新技术。拥有专利,其内侧双层密封可永久保护线缆,不受室内和户外应用环境的影响。

  • 密封面积大,夹紧范围大
  • 更好的保护线缆
  • 安装简便
  • 采用锥形防扭曲设计,可防止线缆变形
  • 温度范围-40°C ~+85°C
  • 防护等级IP66/IP68 -10 bar(30分钟)
塑料线缆固定头

  • PERFECT
  • 特性
Jacob PERFECT 塑料线缆固定头

PERFECT塑料线缆固定头在机械和设备工程,测量,控制和调节技术中有广泛的应用。实现可靠,安全,符合标准的连接,具有高机械性能,动态应力,热化学应力。

Jacob PERFECT 塑料线缆固定头
  • 集中夹紧力
  • 密封面积大,夹紧范围大
  • 安装简易

  • PERFECT FIX
  • 特性

快接固定头。特别适用于有限的空间安装,具有PERFECT所有优点。简单,高效,可由机柜单面组装无需锁紧螺母。这种设计提供了更快的拆装速度,也节省了成本和时间。

  • 手动装配,无需工具,快速简便
  • 单面设计,安装高效
  • 适合有限安装空间
  • 壁厚范围1-4mm
  • 内部应力消除
线缆接入系统

  • KADP
  • 特性
Jacob KADP线缆接入系统

KADP线缆穿线板用于外壳,机器和控制柜的线缆插入和密封,在各种应用中具有高度灵活性。由于可以将多个线缆同时插入板中,在空间有限的情况下,穿线板是完美的解决方案。
只需要简单一下即可完成KADP安装。将线缆轻松推入隔片即可完成工作—省力省时。

Jacob KADP线缆接入系统
  • 无需工具
  • 温度范围-30ºC - +100ºC
  • 夹紧范围3-20mm
  • 与KDAL配合将带连接器的预置电缆插入并密封到外壳中
  • 引入电缆,管路,气动和液压管道

  • KADL
  • 特性
Jacob KADL线缆接入系统

当您需要将预置电缆引入外壳时,新型KADL是您的完美解决方案。安装KDL,只需轻轻一下即可,快速—简单省时。此外,KADL可调整放大。模块式结构允许5到25根电缆逐一安装到外壳壁中,并确保其灵活性。只有16个扣眼,提高了应力释放空间。夹紧范围3到32.5mm。

Jacob KADL线缆接入系统
  • 无需工具
  • 温度范围-30ºC - +100ºC
  • 夹紧范围3-32.5mm
  • 易于调整放大
  • 应力消除

  • 密封索环
  • 特性
Jacob 密封索环

G500系列包括G501, G502, G503, G504, G506和G507为您提供超大尺寸跨度线缆安装。“推出”隔片有圆形开口。G500系列配有一个套筒环可以紧紧围绕线缆实现闭合,因此可以在防护等级范围内适当移动。线缆以一定的角度穿入,这种设计确保索环保持在适当位置,即使大型线缆安装也不会有任何差错。

Jacob 密封索环
  • 安装简单省时
  • 带“推出”隔片
  • 根据线缆尺寸可自行调整直径
  • 不含卤素
  • 防尘防水
  • 节省安装空间
  • 密封效果
  • 使用寿命长

  • 通风装置
  • 特性
Jacob 通风装置

防水外壳适用于户外应用,IP67或IP68高防护等级,使用时不自动密封,防止蒸汽和湿汽。为避免外壳内部出现负压,湿度高和冷凝的状况,需要连续通风平衡压力。这种保护功能可通过通风装置实现且安装简便快捷。
通风装置的主体由防火聚酰胺PA6或不锈钢制成。内部材料为高品质带透气和防水性能的PES膜,可在外壳与周围环境之间提供持续通风和压力交换,并确保防潮功能。

Jacob 通风装置
  • 保护密封的电子技术和电子产品外壳,实现温度和压力交替防止产生冷凝
  • 持续通风,应对内部压力
  • PES膜具有防水和防油性能