Avdel®艾维德铆钉、铆螺母、锁紧铆栓和拉铆紧固件

作为STANLEY Engineered Fastening的一部分,Avdel®艾维德提供多种拉铆紧固件和铆接工具,包括结构型铆钉、非结构型铆钉、快速铆钉锁紧铆栓等

无论是钢材、塑料还是其它不同强度和材料厚度的材质,Avdel®艾维德都可以帮助您实现安全可靠的铆接或锁紧。对更大的部件,也可以实现牢固的接且不变形,不损坏表面,并降低该锁紧过程的腐蚀风险。

得益于与Avdel®艾维德战略合作,Bossard柏中为各行各业提供的全面的铆接技术,尤其是拉铆钉和锁紧铆栓产品获得新能源汽车、钣金、机械等行业客户的广泛认可。

  • 结构型拉铆紧固件
  • 特性
Avdel®艾维德结构型拉铆钉 - Bossard柏中

Avdel® 艾维德拉铆钉分为结构型和非结构型,它们非常适合单面使用对材料进行连接,这些材料适用于所有制造业。针对每一种装配应用,都有一款合适的拉铆钉。


Avdel® 结构型铆钉具有高剪切力和高抗拉强度,可满足最高要求。即使是大型组件也可以保持永久连接绝不变形。

Avdel® 结构型拉铆紧固件方案包括:

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet
  • Klamp-Tite 结构型
Avdel®艾维德结构型拉铆钉 - Bossard柏中
  • 快速单面安装
  • 多重夹紧范围需求
  • 钻孔填充
  • 良好的抗振性能
  • 芯轴锁定
  • 产品范围广

  • 非结构型拉铆紧固件
  • 特性
Avdel®艾维德非结构型拉铆钉 - Bossard柏中

Avdel®拉铆钉分为结构型和非结构型。它们非常适合单面使用对材料进行连接,这些材料适用于所有制造业。针对每个装配任务,都有一款合适的拉铆钉。

Avdel®非结构型拉铆钉用于速度快,成本低的单面连接,对剪切力和拉伸强度没有过高要求。 非结构型拉铆钉系统基本上用于连接不同的材料,其强度和成分不同。可满足各种要求,灵活性强,为相应的应用提供了最佳连接解决方案。
Avdel® 非结构型拉铆紧固件方案包括:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex
  • T-Lok
  • Avdelmate
  • Klamp-Tite 非结构型

 

Avdel®艾维德非结构型拉铆钉 - Bossard柏中
  • 快速单面安装
  • 多重夹紧范围需求
  • 钻孔填充
  • 良好的抗振性能
  • 芯轴锁定
  • 产品范围广

  • 快速铆钉紧固件
  • 特性
Avdel®艾维德快速铆钉 - Bossard柏中

Avdel® 快速铆钉可快速可靠的连接金属,塑料,复合材料和无源电子元件。这种弹匣式铆接技术与传统机械连接系统相比具有许多优点。

Avdel® 快速铆钉紧固件方案包括:

  • Briv
  • Chobert
  • Neospeed
  • Rivscrew
  • Avsert
  • Avtronic
  • Avlug
  • Grovit
  • NeoSpeed
Avdel®艾维德快速铆钉 - Bossard柏中
  • 单面快速处理
  • 重复使用的品质
  • 良好的抗振性
  • 无废料,环保
  • 受控处理
  • 操作周期短
  • 无过度扭矩风险
  • 加工过程冲击载荷低

  • 锁紧螺栓
  • 特性
Avdel®艾维德锁紧螺栓 - Bossard柏中

两件式锁紧螺栓系统专为高强度装配而设计,适用于最高载荷连接。锁紧螺栓使用快速简便,防止不必要的松动,是焊接式或螺母式连接不可行或无法操作的情况下理想的解决方案。经常用于商务车辆,铁路,建筑,卡车和拖车,太阳能场地建设和集装箱。

Avdel® 锁紧螺栓解决方案包括:

  • NeoBolt
  • Avdelok
  • Avdelok XT
  • Maxlok
  • Avtainer
  • Avbolt
Avdel®艾维德锁紧螺栓 - Bossard柏中
  • 高剪切力和拉伸载荷
  • 恒定高夹紧力
  • 非常好的抗振性能
  • 防止意外松动
  • 操作简单快捷

  • 拉铆螺母
  • 特性
Avdel®艾维德拉铆螺母 - Bossard柏中

Avdel®高质量、承重螺纹拉铆螺母产品的推出提供了一个快速、可靠和经济有效的系统。与焊接螺母、自攻锁紧螺钉、压铆螺母和螺钉/螺母组合相比,拉铆螺母具有许多优点。

Avdel® 拉铆螺母解决方案包括:

  • Eurosert
  • Hexsert
  • Squaresert
  • Versa-Nut
Avdel®艾维德拉铆螺母 - Bossard柏中
  • 单面安装
  • 可靠安全的螺纹嵌入
  • 无表面损伤
  • 减少返工和报废
  • 降低安装成本
  • 可在冲孔或钻孔下使用
  • 可自动装配

  • 工具和系统
Avdel®艾维德铆钉枪 - Bossard柏中

我们可以提供一系列功能强大,使用轻便灵活的手动工具,手持式液压气动工具,锂电池拉铆工具,快速铆钉拉铆工具,拉铆螺母和锁紧螺栓工具。卡头和设备作为一整套安装系统,为生产,保养或维修应用中的许多装配提供了理想的解决方案。