FASTEKS® – 拉铆钉

Fasteks拉铆钉 - Bossard柏中FASTEKS®拉铆钉可提供不同类型的头形和直径以及不同材料组合,为各种应用提供合适的拉铆钉。Bossard FASTEKS®标准拉铆钉可安装在盲孔,非圆形孔或大公差孔中。高强度拉铆钉适用于需要承受高载荷以及/或强烈振动状态下的应用。在安装过程中,断茎可以在铆钉的主体上形成机械锁紧,即使在强烈振动的应用中也可以防止脱落。这种锁定特征还提供了非常高的剪切力和拉伸强度。

特性:
  • 产品选择范围广
  • 安装快速简便
  • 可永久锁紧
  • Bossard实验室配有品质管理记录

  • 标准拉铆钉(开口型)
  • 特性
Fasteks 标准拉铆钉 - Bossard柏中

作为最常用的拉铆钉,标准拉铆钉是一种经济型解决方案,具有广泛的应用。

Fasteks 标准拉铆钉 - Bossard柏中
  • 头型: 圆头,沉头,大尺寸头型
  • 材料:
    • 钉体:铝,不锈钢A2, A4,铜
    • 钉芯:钢,不锈钢A2, A4
  • 尺寸范围:Ø2.4-6.4mm (3/32-1/4”)

  • 多重夹紧铆钉
  • 特性
Fasteks 多重夹紧铆钉 - Bossard柏中

多重夹紧铆钉具有较大的夹持范围和更大的夹紧区域,可替代多达三个标准拉铆钉。断茎可以牢固安全的封闭钉体。对于公差更大的孔径形成非常实用的补偿。

Fasteks 多重夹紧铆钉 - Bossard柏中
  • 头型:圆形,沉头,大尺寸头型
  • 材料:
    • 钉体:铝,钢,不锈钢A2
    • 钉芯:钢,不锈钢A2
  • 尺寸范围: Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • 闭合铆钉
  • 特性
Fasteks 闭合铆钉 - Bossard柏中

闭合铆钉提供密闭防气体,防水和防尘的紧固方法。断茎受控。

Fasteks 闭合铆钉 - Bossard柏中
  • 头型:圆头,沉头,大尺寸头
  • 材料:
    • 钉体:铝,钢,不锈钢A2,铜
    • 钉芯:钢,不锈钢C1, A2,铝
  • 尺寸范围:Ø 3.2-6.4mm (1/8-1/4”)

  • 拉花铆钉
  • 特性
Fasteks 拉花铆钉

拉花铆钉的盲侧被分成四瓣,形成变形后咬合在配合件表面,带来了更大的着力区和高夹紧强度,非常适合软性多孔部件的安装,如木材,硬纤维和石膏板。并且可以很好的补偿钻孔公差。

Fasteks 拉花铆钉
  • 头部:圆头
  • 材料:钉体--铝 / 钉芯—钢
  • 尺寸范围:Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • 环槽铆钉
  • 特性
Fasteks 环槽铆钉

用于盲孔的环槽铆钉钉体可以完美的与配合材料相结合,并在软质的金属和非金属材料中提供可靠的铆接效果。

Fasteks 环槽铆钉
  • 头型:圆头
  • 材料:钉体—铝/钉芯—钢
  • 尺寸范围:Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • F-Bulb/F-Nox 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-Bulb/F-Nox

这两种类型的FASTEKS®铆钉具有坚固锁紧的断茎,可抵抗强烈振动,大闭合头可提供较大的承接面积。防水,耐腐蚀(F-Nox)使其成为船舶行业的理想选择。

Fasteks 铆钉 F-Bulb/F-Nox
  • 头型:圆头
  • 材料:钉体/钉芯- 钢/钢,不锈钢 A2
  • 尺寸范围:Ø3.2-4.8mm (1/8-3/16”)

  • F-Lock 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-lock

另一种机械式锁紧铆钉被设计成由断茎齐平卡在铆钉头上进行钉体锁紧的方式。因此它可以实现非常高的抗振性能,高剪切力和拉伸强度,具有很大夹紧面积。

Fasteks 铆钉 F-lock
  • 头型:圆头,沉头
  • 材料:钉体/钉芯 – 铝/铝, 钢/钢
  • 尺寸范围:Ø4.8-6.4mm (3/16-1/4”)

  • F-Bolt 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-Bolt

F-Bolt铆钉采用与F-Lock铆钉相同的机械锁紧设计原理,但F-Bolt的锁紧可从头部侧面得到可视性确认。它具有非常高的抗振性能,高剪切力和抗拉强度,夹紧面积很大。

Fasteks 铆钉 F-Bolt
  • 头型:圆头,沉头
  • 材料:钉体/钉芯—钢/钢, 不锈钢A2/不锈钢A2
  • 尺寸范围:Ø4.8-6.4mm (3/16-1/4”)

  • F-Hem 铆钉
  • 特性
Fasteks 铆钉 F-Hem

F-Hem铆钉采用封闭式头部和大承接面设计,适用于薄金属板材。它还可以补偿较大的钻孔公差。齐平铆接钉芯提供非常高的剪切力和拉伸强度。锁定的断茎带来非常高的抗振性能。

Fasteks 铆钉 F-Hem
  • 头型:圆头
  • 材料:钉体/钉芯:钢/钢, 不锈钢A2/不锈钢A2
  • 尺寸范围:Ø4.8-6.4mm (3/16-1/4”)