在不同材料紧固连接技术工艺中, 塑料装配技术要求更特殊.  经过多年在热塑性紧固技术中获得的实践经验及技术知识, 终于研制出了ecosyn®-PLAST螺钉。其特殊螺纹的几何形状, 能更安全更方便的直接锁入热塑性元件中。

螺纹几何学

与传统的依从ISO1478的自攻螺钉相比,ecosyn®-plast螺钉:

  • 以30°角替代60°角的尖头螺纹
  • 相同公称直径下其内径直径较小
  • 较大的螺纹牙距

 

这些特殊特性的组合导致决定性的优势:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • 大大改善了螺纹承载深度(te> tB)
  • 较小的径向力,因此,较高的负载能力
  • 较少的在单螺杆管的突释效应
  • 螺纹侧面间更多的材料(fe> fB),因此较大的剪切柱体
  • 较低的驱动扭矩和较高的剥离扭矩可改进装配和约束力的安全性

ecosyn®-plast - the Screw for Thermoplastics

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。