每一种锁紧问题都有一个解决方案

 success-stories-title

体验我们与客户共同开发的成功案例。

谁在乎太阳?-我们在乎

百叶窗必须在不同气候条件下常年使用。Griesser AG,一家瑞士高端品质的遮阳系统制造商,一直在寻找一个应用在户外百叶窗上的耐用型扎带解决方案。

适用于各种气候环境的扎带可在85°C高温下使用,可快速便捷的供应百叶窗,也免除了维修环节的工作。

阅读全文

保持引擎冷温状态-防止松动
Diesel engine room

柴油发动机的冷却系统在诸如保护大型货轮等方面能起到至关重要的作用。

而这项工程最终目的是寻找优化冷却器的固定方法, 同时也要避免固定的螺栓因动态振动导致松动.

最后,不仅产品品质更高,还实现了节约成本以及缩短装配时间的改善结果。

阅读全文

型号标识牌 - 实现快速高效安装

涡轮增压器首先必须能顺利及可靠地运转.  一个高品质的涡轮增压器生产商在优化其生产线同时, 也在寻找一个更好的解决方案,在设备上安装型号标识牌.

Bossard的快速铆钉改进了型号标识牌的安装方法,同时缩短了装配时间获得了重大的成本节约.     

阅读全文

异常音试验

具有儿童保护功能的产品比较受欢迎。儿童通常会紧紧地用很大的力气抓住极小的零部件,例如儿童安全门的紧固件。

阅读全文 

给管理人员提供更多便利

学校管理人员不得掉以轻心。Bossard和Embru-Werke AG,一家长期致力于制造校舍家具的领先公司,正努力合作,使学校管理人员可以轻松应对日常工作。

Bossard提供的产品是一种特制座椅用螺钉,其螺纹直径为4.5mm。在第一次锁入螺钉时,螺钉自行切出螺纹,附带特殊支撑杆。

阅读全文

血液分析不得有误差限度

一家领先的医药科技公司必须得依赖Bossard。医疗诊断设备需要其机械零件能够非常精准地运行。

通过使用从Bossard采购的初始螺栓,从不同的针管吸移试剂时,可确保针的精准的定心性。

阅读全文

个性化解决方案带来宜人温度

几年前,Condair和Bossard开始了供应标准件的合作,几年间业务不断增长,合作更加紧密。凭借全自动的物流系统"Bossard SmartBin",不仅实现了对紧固件的物流管理,也帮助到工程零件的管理。

阅读全文

塑料的最大精度

一家采用气体辅助成型技术生产塑料部件的捷克公司正在为拖拉机阀盖金属边框的安装寻求更好的解决方案。采用一种新型的特制六角螺丝后,客户的产品质量和生产效率都得到了改善。

请阅读整个案例

本站使用Cookies是为了提供服务,您可以点击‘继续’同意以上声明以使用我们的服务。请点击隐私策略 版本说明 获取cookies信息和修改其存储条款的可能性。