血液分析来不得半点误差

客户及其任务

一家领先的医药科技公司非常信赖Bossard。医疗诊断设备要求机械零件非常精准地运行。

解决方案

通过使用从Bossard购买的机加工螺栓,确保了从不同的针管提取试剂时精准的对中定位。试剂是一种可识别血液物质的药剂。在进行分析前,使用螺栓固定抽取针的位置。

这些工程零件产品是血液分析仪的一部分,适用于在实验室中进行临床化学物质和免疫测试。该设备只能分析几种样本,或者每小时只能进行几百个测试,这主要取决于设备的型号。

这只是Bossard为客户提供的众多零件中的其中两款。左边一款是机加工螺栓。右边一款是安全零件,用来固定分析模块上的专用电机。鉴于分析模块的温度比较高,这些零件都是由高精密钢制成的。

客户受益

我们的客户可将Bossard提供的C类零件管理服务应用到几种不同设备上。Bossard与约 120家工程部件供应商合作,节省了筛选解决方案的时间,以及每年处理4,000至 5,000个订单的需求,这其中也包括产品的进货检验。

Bossard 凭借其在C类零件管理上的丰富经验,成为该客户的首选合作伙伴。该客户表示与Bossard的合作是最明智的选择。采购人员说他们已经考虑扩大与Bossard的合作范围。