Neu: WEH® Adapter TW103-S90 im Sortiment von Bossard Deutschland
Unser Sortiment an Schnellanschlüssen für Flaschen mit Gasen aller Art bedient fast jede Anforderung aus allen relevanten Branchen – dank WEH® als Partner und Marktführer im Bereich Adaptionstechnik. Und hier setzt man seit jeher nicht nur auf bewährte Lösungen, sondern bringt regelmäßig Innovationen auf den Markt, die souveräne Antworten auf spezifische Fragen und Herausforderungen geben.
Wie zum Beispiel aktuell der WEH® Adapter TW103-S90, der speziell für die einfache industrielle Befüllung von CO₂-Gasflaschen mit Bund/Sicke und Restdruckventil entwickelt worden ist. Jennifer Zoller, unsere Produktmanagerin und WEH®-Expertin bei Bossard Deutschland: „Wer mit dem Befüllen von Gasflaschen zu tun hat, weiß eine einfache und vor allem auch zeitsparende Bedienung zu schätzen. Durch sein kompaktes Design und die vertikale Befüllung in Linie – bei Temperaturen von -40 °C bis +40 °C und einem Druck von bis zu 155 bar – ist er auch nahtlos in bestehende Produktions- und Gasabfüllanlagen integrierbar.“
Modernste Technologie und höchste Sicherheitsstandards sind nicht diskutierbar - die Befüllung von Gasflaschen mit Bund/Sicke erfordert ein Höchstmaß an Präzision und Prozesssicherheit. Genau dafür wurde der neue Gasadapter TW103-S90 entwickelt. „Die spreizbaren Spannzangensegmente gewährleisten ein schnelles An- und Abkoppeln sowie eine zuverlässige und druckdichte Verbindung mit der Anschlusskontur des Flaschenventils. Die robuste Bauweise sorgt für zuverlässige Leistung auch bei hoher Beanspruchung“, so Jennifer Zoller.
Sicherheit zuerst mit Entlüftungsbohrungen, pneumatischer Steuerung und Sicherheitssensor
Den besonderen Eigenschaften von CO₂ und Gasflaschen mit Bund/Sicke begegnet der TW103-S90 mit Entlüftungsbohrungen, die bei ungewolltem Austritt die Umgebung schützen, sowie einem pneumatisch (fern-)gesteuerten Entlüftungsventil für das sichere An- und Abkoppeln auch bei Restdruck im System, ohne vorherigen manuellen Druckabbau.
Optional ist zudem die Integration eines Sicherheitssensors möglich. Mit ihm kann der Zustand der Anschlussposition überwacht und als Information an den Steuerstand weitergeleitet werden, was zusätzlichen Schutz und Prozesskontrolle bedeutet. Jennifer Zoller abschließend: „Dank des flexiblen Designs können wir schließlich die Anschlusskontur des TW103-S90 individuell an die Anforderungen unserer Kunden anpassen.“