Lastechnologie

FASTEKS® WELKO penlas-systeem

Ons FASTEKS® WELKO condensatorontladings-penlas-systeem biedt laspennen, busjes, pinnen en andere bevestigingselementen, evenals diverse penlasapparaten.

Een ensemble van verschillende FASTEKS Welko lasbouten, laspennen en draadbouten op een lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Penlassen met condensatorontlading

Penlassen met condensatorontlading wordt wereldwijd al vele jaren succesvol toegepast. Het lassen gebeurt door het ontladen van condensatoren in een zeer korte tijdspanne van 1 tot 3 ms bij het ontstekingspunt van de lasonderdelen. Deze methode blijkt bijzonder voordelig in de automobielindustrie, bij plaatbewerking en bij het ontwerpen van decoratieve metalen objecten.

Het tip-ontstekingsproces maakt het mogelijk om laspennen, busjes en pinnen van M3 tot en met M8 (M10), of van 3 tot 8 mm diameter, razendsnel te lassen. In ons productportfolio vindt je ook isolatienagels, cupkop-pinnen en aardingsplaatjes. Daarnaast bieden we een uitgebreide selectie van moderne penlasapparaten, van laspistolen tot CNC-penlassystemen, in diverse uitvoeringen en maten. 

Overzicht van FASTEKS® WELKO penlasbevestigingen

Laspennen

Een FASTEKS WELKO koperbeklede laspen op witte achtergrond
  • Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Draadmaten: M3 tot M8  
  • Andere versies op aanvraag beschikbaar 

Overlay
Een FASTEKS WELKO koperbeklede laspen op witte achtergrond

Laspennen

Een FASTEKS WELKO laspen voor condensatorontladingsboutlassen op witte achtergrond.
  • Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Draadmaten: M3 tot M8  
  • Andere versies op aanvraag beschikbaar  

Overlay
Een FASTEKS WELKO laspen voor condensatorontladingsboutlassen op witte achtergrond.

Lasbussen

Een FASTEKS WELKO lasbus op witte achtergrond
  • Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Draadmaten: M3 tot M5  
  • Andere versies op aanvraag beschikbaar 

Overlay
Een FASTEKS WELKO lasbus op witte achtergrond

Aardingsplaten

Een FASTEKS WELKO koperbeklede aardingslip op witte achtergrond
  • Materialen: roestvrij staal A2, staal 37-3, gecoat koper, aluminium EN AW-AlMg3  
  • Ontwerpen: Type L, Type U  
  • Andere versies op aanvraag beschikbaar  

Overlay
Een FASTEKS WELKO koperbeklede aardingslip op witte achtergrond

Isolerende bevestigingsmiddelen

Een FASTEKS WELKO isolatie bevestiger op witte achtergrond

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en materialen, zoals:

  • Isolatiespijkers met kop – Spijker: staal 37-3, koper bekleed, met schachtisolatie  
  • Isolatiespijkers met kop – Schijf: staal 37-3, verzinkt  
  • Isolatiespijker, conisch: roestvrij staal A2, staal 37-3, koper bekleed  
  • Isolatieklemmen: roestvrij staal 1.4301, staal 36-2, verzinkt  
  • Andere versies op aanvraag beschikbaar

Overlay
Een FASTEKS WELKO isolatie bevestiger op witte achtergrond