News - August 2026

2026 Automotive & Aerospace Nearshoring Summit Chihuahua Mexiko

Bossard Aerospace auf dem Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026 – Stand Nr. 160

Aerospace Summit Chihuhua 2026 logo

Bossard Aerospace hat seine Teilnahme am Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026 bestätigt, der vom 29. bis 30. September im Expo Chihuahua Convention Center in Chihuahua, Mexiko, stattfindet. Der Schweizer Spezialist für Verbindungs- und Montagetechnik empfängt Besucher an Stand Nr. 160, wo er sein Portfolio an Verbindungstechnik-Lösungen sowie seine Angebote im Bereich Smart Factory Logistics und Smart Factory Assembly vorstellt. Der mittlerweile in seiner vierten Ausgabe stattfindende Gipfel — organisiert von Mexico Now — hat sich zu einer der führenden B2B-Plattformen der Region entwickelt und bringt OEMs, Zulieferer und Lösungsanbieter entlang der wachsenden Automobil- und Luftfahrt-Fertigungskorridore Mexikos zusammen.

An Stand Nr. 160 stellt Bossard Aerospace drei zentrale Geschäftsbereiche in den Mittelpunkt: Fastening Solutions, gestützt auf ein Sortiment aus Standard-, Sonder- und nach Zeichnung gefertigten Verbindungselementen in metrischen und zölligen Normen, entwickelt für anspruchsvolle Luftfahrtanwendungen; Smart Factory Logistics, das die Materialnachschubversorgung und Bestandstransparenz auf dem Shopfloor automatisiert, um manuelle Handhabung und Fehlbestände zu reduzieren; sowie Smart Factory Assembly, das vernetzte Geräte und Echtzeitdatenerfassung nutzt, um Mitarbeitende durch die Produktionsschritte zu führen und die Rückverfolgbarkeit zu unterstützen. Gemeinsam spiegeln die drei Angebote die Positionierung von Bossard wider: nicht nur als Teilelieferant, sondern als Partner, der Herstellern hilft, Beschaffung, Logistik und Montageprozesse zu optimieren und so die Gesamtbetriebskosten zu senken — vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Automobil- und Luftfahrtfertigung in Mexiko.

Teilnehmende des Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026 sind eingeladen, an Stand Nr. 160 mit dem Team von Bossard Aerospace ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie sich diese Lösungen auf die eigene Produktionsumgebung anwenden lassen. Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Alan Aguila, Business Development Manager, unter Alan.Aguila@bossard.com.

Weitere Informationen zum Automotive & Aerospace Nearshoring Summit, einschließlich Anmeldung und B2B-Terminplanung, finden Sie unter autoaerosummit.com.

Bossard Aerospace Kontakte

Deutschland

Bossard Aerospace Germany GmbH
Munich Main Office
Kapellenstr. 9
85622 Feldkirchen
Germany
Phone: +49 (0) 89 427421-0
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Hamburg Office
Suederstrasse 288
20537 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 2190712-10
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Schweiz

Bossard Aerospace Switzerland AG
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug
Phone: +41 41 749 64 16
E-Mail: info@bossard-aerospace.ch

Frankreich

Aero Negoce International France
ZAC de Mercorent
33 Rue Alphonse Beau de Rochas
34500 Béziers
France
Phone: + 33 4 67 35 33 33
E-Mail: contact@aeronegoce.com

USA

Bossard Aerospace U.S. Inc.
3050 W. Story Road
Irving, TX 75038, USA
Phone: +1 469 629 0660
E-Mail: info.aero-us@bossard.com

Malaysia

Aero Negoce International Malaysia
Unit 2A - Level 6
Jalan Stesen Sentral 5
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Phone : +60 (0)327 146 180
E-Mail : contact@aeronegoce.com