Bossard Aerospace

Built-to-Print Teile

Benötigen Sie ein Sonderbefestigungselement oder ein Bauteil für Ihre speziellen Anforderungen? Bossard Aerospace unterstützt seine Kunden nun auch bei der Fertigung von Built-to-print Teilen nach Zeichnung.

Built-to-print Teile mit Bossard Aerospace Logo

Mehrwert aus einer Hand


Lieferanten-Symbol

Weniger Lieferanten

Engineering- & Messsymbol

Umfassende Ingenieursdienstleistungen


Symbol für steigende Produktqualität

Konstante Qualität

Smart Factory Logistics Symbol

Intelligentes B- und C-Teile Management

Maximierung der Flexibilität in der Produktionsikone

Flexible Abrufmengen

Dollar-Symbol

Mehr freies Kapital

Unsere Kompetenz in der Fertigung von Luft- und Raumfahrtteilen

Zerspanung (Dreh- und Frästeile)

Die professionelle Lösung für die Luft- und Raumfahrt

Wenn hohe Präzision, enge Toleranzen und komplexe Formen gefragt sind, empfiehlt sich häufig die zerspanende Fertigung durch Drehen, Fräsen und Bohren. Bossard Aerospace liefert ein breites Sortiment an Dreh- und Frästeilen aus allen gängigen Werkstoffen, in allen Losgrößen, Abmessungen und Oberflächenausführungen – für das perfekte Zusammenspiel Ihrer Produkte.

Werkstoffe:

  • Alle bearbeitbaren Stähle
  • Nichteisenmetalle und Kunststoffe
  • Edelstähle
  • Viele Spezialstähle

Formteile

Wirtschaftliche Fertigung bei gleichbleibender Qualität

Formteile zeichnen sich durch eine hohe Materialausnutzung, kurze Fertigungszeiten und erhöhte Festigkeit aus und sind zudem besonders kostengünstig. Material, Umformverfahren, Fertigungstoleranzen und andere vergleichbare Anforderungen bestimmen, ob ein Spezialteil durch Kaltumformung oder Warmschmieden hergestellt werden kann.

Werkstoffe für warmgeschmiedete Teile:

  • Alle gängigen Stähle einschließlich Edelstähle
  • Spezialwerkstoffe wie z. B. Nymonic auf Anfrage

Werkstoffe für kaltgeformte Teile:

  • Alle gängigen Stähle einschließlich Edelstähle
  • Aluminium, Messing
  • Spezialstahl und Titan auf Anfrage

CNC-gedrehter Zylindermetall
Ein Metallspezialteil (Grundplatte), hergestellt durch CNC-Bearbeitung
Ein schwarzes Drehteil auf weißem Hintergrund.
Ein Edelstahl-Schwenkarm-Spezialteil
Eine Hülse aus Edelstahl für Drehteile.
Ein weißes seitliches Führungsteil
Ein Messing-Gitterbolzen als Beispiel für ein Bossard-Sonderteil
Ein schwarzer Lagerbolzen auf weißem Hintergrund
Eine dunkelblaue Distanzschraube auf weißem Hintergrund
Nahaufnahme einer Edelstahl-Schulterschraube auf weißem Hintergrund
Ein Edelstahlformteil (Hülsenmutter) auf weißem Hintergrund
Overlay

1

/11
CNC-gedrehter Zylindermetall
  • CNC-gedrehter Zylindermetall
  • Ein Metallspezialteil (Grundplatte), hergestellt durch CNC-Bearbeitung
  • Ein schwarzes Drehteil auf weißem Hintergrund.
  • Ein Edelstahl-Schwenkarm-Spezialteil
  • Eine Hülse aus Edelstahl für Drehteile.
  • Ein weißes seitliches Führungsteil
  • Ein Messing-Gitterbolzen als Beispiel für ein Bossard-Sonderteil
  • Ein schwarzer Lagerbolzen auf weißem Hintergrund
  • Eine dunkelblaue Distanzschraube auf weißem Hintergrund
  • Nahaufnahme einer Edelstahl-Schulterschraube auf weißem Hintergrund
  • Ein Edelstahlformteil (Hülsenmutter) auf weißem Hintergrund

Funktionsbeschichtungen und mechanische Oberflächenbehandlungen

Kathodische Behandlung

Gewindeeinsätze mit kathodischer Oberflächenbehandlung auf weissem Hintergrund

Kathodische Beschichtung

  • Cadmiumbeschichtung
  • Verchromung
  • Elektrolytische Abscheidung metallischer Beschichtungen

Overlay
Gewindeeinsätze mit kathodischer Oberflächenbehandlung auf weissem Hintergrund

Autokatalytische Beschichtung

Teile mit autokatalytischer Beschichtung auf weissem Hintergrund

Autokatalytische Beschichtung

  • Vakuumbeschichtung
  • Verfahren der chemischen Beschichtung

Overlay
Teile mit autokatalytischer Beschichtung auf weissem Hintergrund

Organische Beschichtung

Weisse Teile mit organischer Beschichtung

Organische Beschichtungen

  • Grundierungen
  • Beschichtungssysteme
  • Korrosionsschutzmittel: Schmiermittel und Korrosionsschutzpasten

Overlay
Weisse Teile mit organischer Beschichtung

Chemische Behandlung

Metallteil mit chemischer Behandlung auf weissem Hintergrund

Chemische Behandlung

  • Phosphatierung
  • Chromatierung
  • Passivierung





Overlay
Metallteil mit chemischer Behandlung auf weissem Hintergrund

Anodische Behandlung

Blaue und graue Teile mit anodischer Behandlung auf weissem Hintergrund

Anodische Behandlung

  • Gleichstrom-Schwefelsäure-Verfahren
  • Gleichstrom-Chromsäure-Verfahren
  • Anodische Oxidation

Overlay
Blaue und graue Teile mit anodischer Behandlung auf weissem Hintergrund

Mechanische Oberflächenbearbeitung und funktionale Beschichtungen

Mechanische Oberflächenbearbeitung

Viele verschiedene Metallteile mit mechanischer Oberflächenbehandlung

Die mechanische Bearbeitung von Katalog- oder Standardteilen ist bei kleinen und mittleren Stückzahlen oft die schnellste und kostengünstigste Lösung. Dazu gehören beispielsweise:

  • Kürzen
  • Gewindeschneiden
  • Bohren von Befestigungs- und Splintlöchern
  • Drehen von dünnen Schäften und Nuten

Overlay
Viele verschiedene Metallteile mit mechanischer Oberflächenbehandlung

Funktionsbeschichtungen

MIL-DTL-18240-Diagramm für funktionale Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt

Nylok

  • Gewindesicherungspatch
  • Sicherungsfunktion (gefangen/kaptiv)
  • Für nahezu alle Materialien geeignet
  • Mehrfach wiederverwendbar
  • Kann gemäss den Spezifikationen MIL-DTL-18240 und NASM 15981 ausgeführt werden

Overlay
MIL-DTL-18240-Diagramm für funktionale Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt

Andere kundenspezifische Dienstleistungen

Baugruppen

Beschaffen Sie vollständig vormontierte und getestete Baugruppen in Ihrer gewünschten Verpackung – von einfachen Mini-Baugruppen bis hin zu elektromechanischen Einheiten. Damit eliminieren Sie Prozessschritte und fokussieren sich in der Endmontage auf Ihr spezifisches Know-how.

Montage- und Beipacksets

Neben Baugruppen liefern wir auch Montage- und Beipacksets – mit unterschiedlichsten Komponenten, genau abgezählt, ordentlich verpackt und nach Ihren Vorgaben etikettiert.

Eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten auf weißem Hintergrund
Eine Erkennungspin-Baugruppe, bestehend aus vier Komponenten
Eine Montage eines Schiebers, bestehend aus drei Komponenten.
Beispiel einer komplexeren Baugruppe, bestehend aus 16 Komponenten
Eine Zugknopfmontage, bestehend aus 7 Komponenten.
Ein Zubehörset mit 20 Komponenten in einer hellrosa Tasche
Montageset in einem hellblauen Beutel, bestehend aus 24 Komponenten in verschiedenen Varianten.
Eine große blaue Kunststoffbox mit verschiedenen Montagesets und Zubehörkits.
Overlay

1

/8
Eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten auf weißem Hintergrund
  • Eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten auf weißem Hintergrund
  • Eine Erkennungspin-Baugruppe, bestehend aus vier Komponenten
  • Eine Montage eines Schiebers, bestehend aus drei Komponenten.
  • Beispiel einer komplexeren Baugruppe, bestehend aus 16 Komponenten
  • Eine Zugknopfmontage, bestehend aus 7 Komponenten.
  • Ein Zubehörset mit 20 Komponenten in einer hellrosa Tasche
  • Montageset in einem hellblauen Beutel, bestehend aus 24 Komponenten in verschiedenen Varianten.
  • Eine große blaue Kunststoffbox mit verschiedenen Montagesets und Zubehörkits.

Weitere Informationen herunterladen

Vorschau der Broschüre Aerospace Built to Print Parts, zeigt CNC-Fräsmaschine mit Präzisionsbohrer bei der Bearbeitung eines metallischen Luft- und Raumfahrtbauteils auf gestreifter Arbeitsfläche.

Bossard Aerospace Broschüre Zeichnungsteile

Übersicht über Built-to-Print Teile Services von Bossard Aerospace

3.3 MB | pdf