News - November 2026

Bossard Aerospace stellt erstmals auf der Airshow China 2026 in Zhuhai aus

Der Spezialist für Befestigungslösungen debütiert auf Asiens größter Luft- und Raumfahrtmesse

Airshow China Logo

Bossard Aerospace wird erstmals auf der Airshow China ausstellen, wenn die 16. China International Aviation & Aerospace Exhibition vom 7. bis 13. Dezember 2026 in Zhuhai in der Provinz Guangdong ihre Tore öffnet. Das Team von Bossard Aerospace ist vom 7. bis 11. Dezember, an den Hauptveranstaltungstagen der B2B-Messe, an Stand H3N16-9 vertreten und präsentiert Kunden und Partnern in China und der gesamten Asien-Pazifik-Region sein Angebot an Luftfahrt-Befestigungstechnik und Smart-Factory-Lösungen.

Ein erster Schritt auf Asiens größter Luft- und Raumfahrtbühne

Die Airshow China findet alle zwei Jahre statt und ist einer der wichtigsten Treffpunkte der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Ausgabe 2026 markiert das 30-jährige Jubiläum der Messe und bringt OEMs, Tier-Lieferanten und Entscheidungsträger aus aller Welt zusammen.

Für Bossard Aerospace spiegelt das Debüt die wachsende Bedeutung des asiatisch-pazifischen Marktes wider sowie das Engagement des Unternehmens, seine Kunden vor Ort mit lokaler Expertise und zuverlässiger globaler Versorgung zu unterstützen.

Das erwartet die Besucher am Stand

Bossard Aerospace präsentiert seine drei Kernbereiche:

  • Befestigungslösungen: ein breites Sortiment an Standard-, Sonder- und Built-to-Print-Befestigungselementen für die Luftfahrt nach metrischen und zölligen Normen
  • Smart-Factory-Services: digitalisiertes Bestandsmanagement und Montagelösungen
  • Engineering-Support: Anwendungstechnik, Auswahl und Optimierung von Befestigungselementen

Regionale Teams stehen vor Ort für Gespräche mit Kunden und Interessenten bereit. Termine können vorab unter info.aero-de@bossard.com vereinbart werden.

Eckdaten zur Veranstaltung

  • Veranstaltung: Airshow China 2026 (16. China International Aviation & Aerospace Exhibition)
  • Messetermin: 7. bis 13. Dezember 2026
  • Bossard Aerospace am Stand: 7. bis 11. Dezember 2026
  • Ort: Zhuhai International Airshow Center, Zhuhai, Guangdong, China
  • Stand: H3N16-9

Bossard Aerospace Kontakte

Deutschland

Bossard Aerospace Germany GmbH
Munich Main Office
Kapellenstr. 9
85622 Feldkirchen
Germany
Phone: +49 (0) 89 427421-0
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Hamburg Office
Suederstrasse 288
20537 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 2190712-10
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Schweiz

Bossard Aerospace Switzerland AG
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug
Phone: +41 41 749 64 16
E-Mail: info@bossard-aerospace.ch

Frankreich

Aero Negoce International France
ZAC de Mercorent
33 Rue Alphonse Beau de Rochas
34500 Béziers
France
Phone: + 33 4 67 35 33 33
E-Mail: contact@aeronegoce.com

USA

Bossard Aerospace U.S. Inc.
3050 W. Story Road
Irving, TX 75038, USA
Phone: +1 469 629 0660
E-Mail: info.aero-us@bossard.com

Malaysia

Aero Negoce International Malaysia
Unit 2A - Level 6
Jalan Stesen Sentral 5
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Phone : +60 (0)327 146 180
E-Mail : contact@aeronegoce.com