Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN

BN 22491
Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN
  1. Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN
Overlay

1

/2
Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN
  • Produktbild von Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN

Aderendhülsen mit PP-Isolation Standard DIN

BN 22491
Norm
DIN 46228-4
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Ausführung
Standard DIN
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • Wärmebeständig: bis +105 °C

Zusätzliche Informationen

UL-file n° E516731.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

UL-Zertifizierung nur gültig, wenn mit zertifiziertem Handwerkzeug bearbeitet wird.

Varianten