Aderendhülsen Spulen mit PP-Isolation für Multinorm, Bandform Standard 2F

BN 22324
Overlay

1

/2

Aderendhülsen Spulen mit PP-Isolation für Multinorm, Bandform Standard 2F

BN 22324
Norm
DIN 46228-4
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Ausführung
Standard 2F
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • Wärmebeständig: bis +105 °C

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Grössen: Ø 2,5 mm² 2F siehe BN 22503.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

UL-Zertifizierung nur gültig, wenn mit zertifizierter Maschine bearbeitet wird.

Varianten