Klauke® EKWF 120ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-120 mm²

BN 27771
Produktbild von Klauke® EKWF 120ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-120 mm²
  1. Produktbild von Klauke® EKWF 120ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-120 mm²
Overlay
Produktbild von Klauke® EKWF 120ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Akku-System Pressbereich 6-120 mm²

BN 27771
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
EKWF 120ML
Marke
Klauke®
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

    • Presskraft 10 / 40 kN
    • Hub / Öffnungsweite 19 mm
    • Presszeit 1 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
    • Akkuspannung 10,8 V
    • Akkukapazität 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
    • Akkuladezeit ca. 45 min.
    • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
    • Innovative Vierkant- (Kamm-) pressung - es ist kein Wechseln von Presseinsätzen erforderlich
    • Nur eine Pressung notwendig (bis zu einer Aderendhülsenlänge von 32 mm)
    • Geschlossener Kopf
    • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
    • Komfortable und sichere Einhandbedienung durch
    • Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
    • Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
    • Manueller Rücklaufstopp (MRS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
    • Wartungsanzeige mittels LED
    • Geeignet für Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen Zwillings-Aderendhülsen

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug

1 Akku RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Ladegerät LGML1 für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V

1 Kunststoffkoffer KKML

1 Betriebsanleitung

Varianten

Hierfür geeignet