Klauke® ES 32FCFM - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Makita Akku-System Schneidebereich max. Ø 32 mm

BN 27796
Produktbild von Klauke® ES 32FCFM - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Makita Akku-System Schneidebereich max. Ø 32 mm
  1. Produktbild von Klauke® ES 32FCFM - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Makita Akku-System Schneidebereich max. Ø 32 mm
Overlay
Produktbild von Klauke® ES 32FCFM - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Makita Akku-System Schneidebereich max. Ø 32 mm

Klauke® ES 32FCFM - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Makita Akku-System Schneidebereich max. Ø 32 mm

BN 27796
Marke
Klauke®
Produktlinie
ES 32FCFM
Werkstoff
Mehrere Materialien
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schneidkraft 15 kN
  • Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialstärke)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Akkuladezeit ca. 15 min.
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
  • Offener Kopf, drehbar
  • Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnisse
  • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
  • LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
  • Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
  • Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
  • Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
  • Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und Klauke Link® App
  • Geeignet für Fein- und feinstdrähtige Kupferkabel

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug

1 Akku RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Ladegerät LGL1 für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V

1 Kunststoffkoffer KK50NG

1 Betriebsanleitung

Varianten