POP® RP - Zuführautomat für POP®-Nietpistolen mit Nagelabsaugvorrichtung

BN 25290
Produktbild von POP® RP - Zuführautomat für POP®-Nietpistolen mit Nagelabsaugvorrichtung
  1. Produktbild von POP® RP - Zuführautomat für POP®-Nietpistolen mit Nagelabsaugvorrichtung
Overlay
Produktbild von POP® RP - Zuführautomat für POP®-Nietpistolen mit Nagelabsaugvorrichtung

POP® RP - Zuführautomat für POP®-Nietpistolen mit Nagelabsaugvorrichtung

BN 25290
Marke
POP®
Produktlinie
RP
Werkstoff
Mehrere Materialien
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Abmessungen: Höhe 350 mm / Länge 550 mm / Breite 230 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • El. Anschluss: 230 V
  • Luft-Anschluss: 6 bar
  • Einfüllmenge: bis 1000 Stück
  • Förderleistung: bis 30 POP-Blindnieten/Min

Varianten