Beschreibung
Produktmerkmale
- Dichtigkeit IPx7 garantiert unter Testbedingungen des Herstellers
- Unterkopfbeschichtung: Acrylat, türkis
- Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 30 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit)
Technische Informationen: Download (PDF)
Precote 200 Informationen: Download (PDF)
Zusätzliche Informationen
Temperaturbeständigkeit:
Luft: -50 °C ... +150 °C.
Wasser: +100 °C.
Öle, Bremsflüssigkeit: +150 °C.
Kraftstoffe: Umgebungstemperatur.
Glykol/Wasser, 50/50: +120 °C