TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Blindnietmuttern kleiner Senkkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 5, Teilsechskantschaft, geschlossen

BN 55622
Overlay

1

/3

TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Blindnietmuttern kleiner Senkkopf mit Unterkopfbeschichtung Precote 5, Teilsechskantschaft, geschlossen

BN 55622
Kopfform
Niedrigprofil-Kopf / speziell kleiner Senkkopf mit Unterkopfbeschichtung
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
HDKX (HUT/A4KSGUP)
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
A4

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Dichtigkeit IPx7 garantiert unter Testbedingungen des Herstellers
  • Unterkopfbeschichtung: Acrylat, hellblau
  • Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 30 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit)
Technische Informationen: Download (PDF) Precote 5 Informationen: Download (PDF)

Zusätzliche Informationen

Temperaturbeständigkeit: Luft: -50 °C ... +150 °C Wasser: +100 °C Öle, Bremsflüssigkeit: +150 °C Kraftstoffe: Umgebungstemperatur Glykol/Wasser, 50/50: +120 °C

Montage

Um eine Dichtigkeit von IP67 zu erhalten, muss die Sechskant Bohrung mit einem Radius geformt werden. Der jeweilige Radius pro Artikel kann in den Produktvarianten unter «R» entnommen werden.

Varianten

CAD