TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen

BN 25095
Produktbild von TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen
  1. Produktbild von TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen
Overlay

1

/2
Produktbild von TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen
  • Produktbild von TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen

TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, geschlossen

BN 25095
Kopfform
Senkkopf
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
UFX KN / SFX KN
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mit erhöhter Verdrehsicherheit in weichen Materialien wie: Aluminium, Kunststoff usw.

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten