TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen

BN 25096
Produktbild von TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen
  1. Produktbild von TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen
Overlay

1

/2
Produktbild von TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen
  • Produktbild von TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen

TUBTARA® UFX / SFX - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, geschlossen

BN 25096
Kopfform
Senkkopf
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
UFX / SFX
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A4

Beschreibung

Produktmerkmale

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten