FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen

BN 24034
Produktbild von FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
  1. Produktbild von FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
  3. Montageabbildung für FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
Overlay

1

/3
Produktbild von FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
  • Produktbild von FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen
  • Montageabbildung für FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen

FASTEKS® FILKO RC/ROS - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen

BN 24034
Produktlinie
FILKO RC/ROS
Kopfform
Senkkopf
Marke
FASTEKS®
Werkstoff
INOX

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mit erhöhter Verdrehsicherheit in weichen Materialien wie: Aluminium, Kunststoff usw.

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten