FASTEKS® FILKO RSK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen

BN 25554
Overlay

1

/2

FASTEKS® FILKO RSK - Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Rändelschaft, offen

BN 25554
Kopfform
Senkkopf
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
FILKO RSK
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mit erhöhter Verdrehsicherheit in weichen Materialien wie: Aluminium, Kunststoff usw.

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten

CAD