TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen

BN 25094
Produktbild von TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen
  1. Produktbild von TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen
Overlay

1

/2
Produktbild von TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen
  • Produktbild von TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen

TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Blindnietmuttern Senkkopf gerändelt, Schaft mit optimierter Rändelung, offen

BN 25094
Kopfform
Senkkopf
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
UFO KN / SFO KN
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mit erhöhter Verdrehsicherheit in weichen Materialien wie: Aluminium, Kunststoff usw.

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten