TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

BN 4577
Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  1. Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
Overlay

1

/2
Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  • Produktbild von TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

TUBTARA® UFO (UT/FES) - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

BN 4577
Kopfform
Senkkopf
Marke
TUBTARA®
Produktlinie
UFO (UT/FES)
Werkstoff
Stahl
Grundschicht
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

Technische Informationen: Download (PDF)

Montage

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.

Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.

Varianten

CAD