TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer

BN 51105
Produktbild von TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer
  1. Produktbild von TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer
Overlay

1

/2
Produktbild von TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer
  • Produktbild von TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer

TOX Liquix Set - Chemie-Schwerlast Set im Kunststoffkoffer

BN 51105
Marke
TOX
Produktlinie
Liquix Set
Werkstoff
Vinylesterharze
Anwendungshinweise
Merkmale zur Produktanwendung
Sicherheitshinweise

Beschreibung

Produktmerkmale

  • ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Zulassung ETAG 029 zur Verankerung im Mauerwerk
  • Zulassung ETAG 001-01 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Produktinformationen, Zulassungen: www.tox.de

Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblatt: TOX Sicherheitsdatenblätter

H-Sätze

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit chemisch-technischen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen, Gefahrenhinweise und Warnungen auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Angaben zum Transport, Handhabung, Lagerung, REACH, SVHC und Hinweise zur Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kein Gefahrgut im Sinne ADR-Transport.

Lieferumfang

4 x Liquix Pro 1, 280 ml

1 x Liquix Blaster

8 x Liquix Sleeve

1 x Talfun 240 ml

1 x Brush ø 10 x 300 mm

1 x Brush ø 13 x 300 mm

1 x Brush ø 18 x 300 mm

1 x Brush ø 28 x 300 mm

6 x Liquix Mix 200 mm

Varianten