JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen

BN 22271
Produktbild von JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen
  1. Produktbild von JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen
  • Produktbild von JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen

JACOB® G504-1xxx-zz - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen

BN 22271
Marke
JACOB®
Produktlinie
G504-1xxx-zz
Werkstoff
Chloroprenkautschuk
Farbe
tiefschwarz RAL 9005
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einfache Kabeldurchführung, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -30 °C / +100 °C
  • Schutzart: IP67

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, SEMKO Report: 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, für grössere Wandstärke), DNV T.A. Certificate: E-12700.

Varianten