JACOB® KADL - Kabeldurchführungsleisten ohne Tüllen

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Kabeldurchführungsleisten ohne Tüllen

BN 22050
Marke
JACOB®
Produktlinie
KADL
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6 V-0
Anwendungshinweise

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Leiste: Polyamid PA 6 V-0

  • Dichtung: TPE

  • Technik: Werkzeugfreie Durchführungs- und Anschlusstechnik für Maschinen und Anlagen

  • Anwendung: mit der KADL können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden

  • Tüllen Varianten: Als Zubehör auszuwählen und separat zu bestellen aus Serie F311-9xxx-zz / BN 22051

  • 7 kleine Tüllen für Leitungen Ø d1 = 3-16 mm

  • 9 grosse Tüllen für Leitungen Ø d1 = 15-32,5 mm

  • 1 kleine und 1 grosse Tülle geschlossen

  • Weitere Tüllen Varianten: Als Zubehör auszuwählen und separat zu bestellen aus Serie F311-9xxx-zz / BN 22128 Tülle mit mehreren Öffnungen / BN 22126 Tülle für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung / BN 22127 Variotülle

  • Befestigung: Einfache Montage bei Wandstärken von 1,5 bis 2 mm durch Einrasten, bei Wandstärken über 2 mm kann die KADL angeschraubt werden

  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C

  • Schutzart: IP65

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL / CSA-File E140310 / UL514B

Varianten

CAD