JACOB® KADL KADL - Tüllen für KADL Durchführungsleiste

BN 22051
Overlay

1

/3

JACOB® KADL KADL - Tüllen für KADL Durchführungsleiste

BN 22051
Marke
JACOB®
Produktlinie
KADL
Werkstoff
Thermoplastische Vulkanisate

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz)
  • Durch die geschlitzten Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden
  • Für Leitungen mit Durchmesser von 3 bis 32,5 mm
  • Klemmbereich pro Tülle bis 2 mm
  • Zugentlastung für die Leitungen
  • Werkzeugfreie Montage
  • Problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C

Zusätzliche Informationen

Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleite KADL separat zu bestellen.

Funktionsprinzip

Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleite KADL separat zu bestellen.

Varianten

CAD