JACOB® KADP - Kabeldurchführungsplatte zum Verkabeln von Maschinen und Anlagen

BN 22049
Overlay

1

/2

JACOB® KADP - Kabeldurchführungsplatte zum Verkabeln von Maschinen und Anlagen

BN 22049
Marke
JACOB®
Produktlinie
KADP
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Flanschrahmen: Polyamid PA 6 V-0
  • Elastomerplatte: EPDM entspricht folgenden Automobilnormen VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe)
  • Dichtung: TPE TPV
  • Technik: Werkzeugfreie Anschlusstechnik zum Verkabeln von Maschinen und Anlagen
  • Anwendung: Es können Kabel und Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP66
  • Aussenmasse: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2mm

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

Varianten

CAD