JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung

BN 22267
Produktbild von JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung
  1. Produktbild von JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung
  • Produktbild von JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung

JACOB® - Dichtungsdurchführungen für metrische Durchgangsbohrungen, mit zusätzlicher Zugentlastung

BN 22267
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6 / TPE

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Innovative Dichtungsdurchführung aus Zweikomponententechnik, zeitsparende und einfache Installation, nach Montage in beide Richtungen fixiert, mit durchstossbarer Membran, grosser Dichtbereich. Kralle mit Elastomerüberzug zum Schutz des Kabelmantels und für den Kabelrückhalt, platzsparendes Design und geringe Bauhöhe, auch als Verschlusselement einsetzbar, zugelassene Werkstoffe nach UL94 - HB, halogenfrei.
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +125 °C, statisch, unbelastet
  • Schutzart: IP65

Varianten