SPAX® L-BOXX - Senk-Spanplattenschrauben-Montagekasten mit Voll- und Teilgewinde und Innensechsrund T-Star Plus mit 4CUT-Spitze

BN 21602
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - Senk-Spanplattenschrauben-Montagekasten mit Voll- und Teilgewinde und Innensechsrund T-Star Plus mit 4CUT-Spitze

BN 21602
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Innensechsrund
Schaft
ohne / mit Schaft
Marke
SPAX®
Produktlinie
L-BOXX
Werkstoff
Stahl
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
Oberfläche
WIROX® mit Gleitschicht
Ausführung
mit 4CUT-Spitze
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: www.spax.com

Zusätzliche Informationen

Die WIROX® Beschichtung ist ein alternativer Chrom-VI-freie Oberflächenüberzug mit deutlich höherem Korrosionsschutz als die herkömmliche gelbe galvanische Verzinkung.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Lieferumfang

Typ S

6 Abmessungen, 700 Stück, inkl. 3 Stück SPAX® Bits 1/4" T-STAR plus T 20

Typ L

16 Abmessungen, 2445 Stück, inkl. 1 SPAX Bitcheck 1/4" T-STAR plus BN 20947

Typ S:

BN 20183  Anzahl   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20945  3     BIT T20

Typ L:

BN 20183  Anzahl   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

Varianten

CAD