SPAX® - Senk-Spanplattenschrauben mit Vollgewinde und Kreuzschlitz Pozidriv Form Z mit 4CUT-Spitze

BN 1218
Overlay

1

/2

SPAX® - Senk-Spanplattenschrauben mit Vollgewinde und Kreuzschlitz Pozidriv Form Z mit 4CUT-Spitze

BN 1218
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
ohne Schaft
Marke
SPAX®
Werkstoff
Stahl
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
Oberfläche
WIROX® mit Gleitschicht
Ausführung
mit 4CUT-Spitze
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: www.spax.com

Zusätzliche Informationen

Die WIROX® Beschichtung ist ein alternativer Chrom-VI-freie Oberflächenüberzug mit deutlich höherem Korrosionsschutz als die herkömmliche gelbe galvanische Verzinkung.

Sicherheitsanweise

Transport und Lagerung

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Varianten

CAD