FILTEC®+ 127 - Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen mit frei durchlaufendem Gewinde

BN 37770
Overlay

1

/3

FILTEC®+ 127 - Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen mit frei durchlaufendem Gewinde

BN 37770
Marke
FILTEC®+
Produktlinie
127
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4301
Werkstoffsorte
A2
Farbe
farblos

Montage

1. Kernloch bohren:

Bohrungsdurchmesser beachten! Bohrung nach Möglichkeit nicht ansenken.

2. Gewinde schneiden:

Für die ausgewählte Grösse vorgesehenen Gewindebohrer benutzen.

3. Gewindebohrung prüfen:

Bei Bedarf mit Lehrdorn prüfen.

4. Einbau:

Der Gewindeeinsatz kann direkt in das Muttergewinde gedreht werden. Das Drahtende sollte bis mindestens 1/4 Umdrehung unter die Werkstückoberfläche eingedreht werden.

5. Mitnehmerzapfen:

Um ein Durchgangsloch zu erstellen, wird der Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher abgebrochen. Bei Grundlochgewinden kann der Zapfen unter Beachtung der max. Einschraubtiefe im Gewinde verbleiben.

6. Gewinde prüfen:

Nach dem Einsetzen des Gewindeeinsatzes, Prüfung der Gewindegängigkeit (optional).

Varianten