FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde

BN 23161
Produktbild von FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  1. Produktbild von FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
Overlay

1

/2
Produktbild von FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  • Produktbild von FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde

FASTEKS® FCG DAE - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde

BN 23161
Produktlinie
FCG DAE
Marke
FASTEKS®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Flachdichtung: NBR
  • Membran: Acryl-CoPolymer
  • Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro und Elektronikgehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen
  • Konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
  • Temperaturbereich -40°C ... +100°C
  • Schutzart: IP66 / IP68 / IP69K
  • Das Druckausgleichselement hat keine Funktion, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist

Varianten