JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde

BN 22093
Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  3. Funktionsprinzip von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
Overlay

1

/3
Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  • Produktbild von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde
  • Funktionsprinzip von JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde

JACOB® - Druckausgleichselement mit metrischem Gewinde

BN 22093
Norm
EN 45545-2
Werkstoff
Polyamid
Marke
JACOB®
Werkstoffsorte
PA 6
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Grundkörper: Polyamid PA 6 V-0
  • Membran: Polytetrafluorethylen PTFE
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • High Airflow-Membran für konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
  • Zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen
  • Wasser und Öl abweisende PTFE-Membran
  • Bewitterungsprüfung und Prüfung der Lichtechtheit (UV) nach ISO 4892-2
  • Polyamid-Werkstoff erfüllt UL 94 V-0 und EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
  • RQ = theoretischer Luftdurchfluss bei Δp = 0,07 bar
  • Wassereintrittspunkt: ≥0,2 bar (dynamischer WEP, 30 Sekunden)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) / IP69

Zusätzliche Informationen

Das Druckausgleichselement erfüllt seine Funktion nicht, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist. Alle aufgeführten Artikel gelten gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.5 als „nicht gelistete Komponenten“ mit exponierten Flächen ≤ 0,20 m². Für den Einsatz im Innenbereich (R22) und im Aussenbereich (R23) gelten gemäss EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 folgende Anforderungen: Die gesamte brennbare Masse der Komponenten darf bei gruppierten Komponenten im Innenbereich < 100 g und im Aussenbereich < 400 g betragen.

Funktionsprinzip

Varianten