KOENIG CHECK VALVE® BR - Rückschlagventile mit Sieb

BN 26177
Overlay

1

/2

KOENIG CHECK VALVE® BR - Rückschlagventile mit Sieb

BN 26177
Marke
KOENIG CHECK VALVE®
Produktlinie
BR
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
1.4305

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Durchfluss gegen Einbaurichtung (Reverse-Flow)

  • Kugelventil

  • Hülse: INOX 1.4305/AISI 303

  • Stift: INOX 1.4021/AISI 420A

  • Käfig: INOX 1.4305/AISI 303

  • Feder: INOX 1.4310/AISI 301

  • Kugel: INOX 1.3541/AISI 420C

  • Sieb: INOX 1.4401/AISI 316L

Varianten