Klauke® D22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235

BN 27751
Overlay

1

/2

Klauke® D22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235

BN 27751
Produktlinie
D22SET
Marke
Klauke®
Werkstoff
Messing

Beschreibung

Produktmerkmale

  • 14-teilig
  • Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu

Montage

Lieferumfang

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Varianten