Klauke® HD4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Presskabelschuhe nach DIN 46235

BN 27732
Produktbild von Klauke® HD4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Presskabelschuhe nach DIN 46235
  1. Produktbild von Klauke® HD4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Presskabelschuhe nach DIN 46235
Overlay
Produktbild von Klauke® HD4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Presskabelschuhe nach DIN 46235

Klauke® HD4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Presskabelschuhe nach DIN 46235

BN 27732
Produktlinie
HD4SET
Marke
Klauke®
Werkstoff
Messing

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu

Lieferumfang

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

Varianten