Klauke® HR4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Rohrkabelschuhe

BN 27731
Produktbild von Klauke® HR4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Rohrkabelschuhe
  1. Produktbild von Klauke® HR4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Rohrkabelschuhe
Overlay
Produktbild von Klauke® HR4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Rohrkabelschuhe

Klauke® HR4SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer für Rohrkabelschuhe

BN 27731
Produktlinie
HR4SET
Marke
Klauke®
Werkstoff
Messing

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse

Lieferumfang

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

Varianten