Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe

BN 27752
Produktbild von Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe
  1. Produktbild von Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe
  2. Montageabbildung für Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe
Overlay

1

/2
Produktbild von Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe
  • Produktbild von Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe
  • Montageabbildung für Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe

Klauke® R22SET - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe

BN 27752
Produktlinie
R22SET
Marke
Klauke®
Werkstoff
Messing

Beschreibung

Produktmerkmale

  • 14-teilig
  • Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse

Montage

Lieferumfang

1 x 6 mm2

1 x 10 mm2

1 x 16 mm2

1 x 25 mm2

1 x 35 mm2

1 x 50 mm2

1 x 70 mm2

1 x 95 mm2

1 x 120 mm2

1 x 150 mm2

1 x 185 mm2

1 x 240 mm2

1 x 300 mm2

Varianten