Panduit® - Flachbandkabel-Befestigungen zum Schrauben

BN 20415
Overlay

1

/2

Panduit® - Flachbandkabel-Befestigungen zum Schrauben

BN 20415
Marke
Panduit®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6.6
Farbe
grau
Ausführung
zum Schrauben

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-Beständigkeit: gering

  • Einsatzgebiet: Innenanwendungen

  • Typ FCM für Stapelhöhe bis 4,3 mm

  • Typ FCH für Stapelhöhe bis 6,3 mm

  • Klebstoff auf Gummibasis

Varianten

CAD