BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert

BN 20380
Produktbild von BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert
  1. Produktbild von BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert
Overlay

1

/2
Produktbild von BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert
  • Produktbild von BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert
  • Technische Zeichnung mit Maßen von BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert

BM - Flachsteckhülsen mit Antivibrations-Hülse aus Kupfer, PVC vollisoliert

BN 20380
Marke
BM
Werkstoff
Messing
Oberfläche
verzinnt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL94V-0
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C ... +75 °C

Zusätzliche Informationen

UL-file n° E143070.

Varianten

CAD