KEENSERTS® KNCML - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen miniatur, mit selbstsicherndem Gewinde

BN 38069
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNCML - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen miniatur, mit selbstsicherndem Gewinde

BN 38069
Marke
KEENSERTS®
Produktlinie
KNCML
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4305
Oberfläche
MoS2-anti-friction-coating

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Innengewindesicherung mit Trockenschmierfilm MoS2-anti-friction-coating
  • Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302

Montage

1. Bohren mit Standardbohrer (modifizierter Kerndurchmesser nach Tabelle d2)

2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, Tabelle d4)

3. Gewindeschneiden mit Standard-Gewindebohrer (Tabelle d3)

4. Einschrauben/Sichern: pneumatisch oder manuell

Varianten