KEENSERTS® KNHM - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen schwere Reihe, mit frei durchlaufendem Gewinde

BN 53533
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNHM - Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen schwere Reihe, mit frei durchlaufendem Gewinde

BN 53533
Marke
KEENSERTS®
Produktlinie
KNHM
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
1.4305

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Gewindeeinsätze: INOX 1.4305 / Sperrkeile: AISI 302

Zusätzliche Informationen

Auszugskraft [N]: Flankenscherfläche [mm2] x Scherfestigkeit des Werkstückes [N/mm2]

Montage

1. Bohren mit Standardbohrer (modifizierter Kerndurchmesser nach Tabelle d2)

2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, Tabelle d4)

3. Gewindeschneiden mit Standard-Gewindebohrer (Tabelle d3)

4. Einschrauben/Sichern: pneumatisch oder manuell

Varianten