Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter

BN 33063
Produktbild von Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter
  1. Produktbild von Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter
Overlay

1

/2
Produktbild von Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter
  • Produktbild von Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter

Gewindestangen metrisches Gewinde 1 Meter

BN 33063
Norm
DIN 975 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
feuerverzinkt
Ausführung
1 Meter

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Gewindetoleranzen 6g / 8g für blank und 6h / 8h für verzinkt-blau

Zusätzliche Informationen

Entspricht DIN 976-1, Form A.

Varianten

CAD